TSD15CDYFR

正在供货

15V、13A 双向浪涌保护二极管 | DYF | 2 | -55 to 150

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TSD15CDYFR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT (DYF) | 2
工作温度范围 (°C) -55 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TSD15C 的特性

  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 6.5-30A (8/20µs)
  • 低 IO 电容 < 7pF(典型值)
  • 超低漏电流:10nA(最大值)
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 业界通用 SOD-323 引线式封装 (2.65mm × 1.3mm)

TSD15C 的说明

TSDxxC 是双向 TVS 保护二极管系列,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。TSDxxC 器件的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),这超过了 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。

TSDxxC 结合了这些器件的强大钳位性能和低电容,是出色的 TVS 二极管,可在许多不同应用中保护数据线路和电源线路。

TSDxxC 系列采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。