TS5V522CPWR

正在供货

具有 –2V 下冲保护、适用于双通道 VGA 拉电流至灌电流的 5V、5 通道视频交换开关 | PW | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TS5V522CPWR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TS5V522C 的特性

  • 双向数据流,支持近零传播延迟
  • 高带宽、 380MHZ (典型值) RGB 开关
  • 低导通阻抗 (ron) 特性( ron = 3 Ω 典型值)
  • 低输入/输出电容可最大限度地减少加载与信号失真( CIO(OFF) = 8pF 典型值)
  • 数据与控制输出上的下冲钳位二极管
  • 低功耗( Icc = 3uA 最大值)
  • Vcc 工作范围 4 V 至 5.5 V
  • 数据 I/O 支持 0 至 5 V 信号级(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V、4 V)
  • 可在 I/O 上实施高达 5 V 的上拉电阻器
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
  • 闭锁性能超过 100 mA ,符合 JESD 78 Class II 标准
  • ESD 性能等级超过 JESD 22 规范
    • 2000 V 人体模型
      ( A114-B 、 Class II )
    • 200 V 机器模型( A115-A )
    • 1000 V 充电器件模型( C101 )
  • 应用
    • 数字及模拟信号接口
    • 音频与视频信号接口
    • 高速信号总线交换
    • 总线隔离与交错
    • 笔记本电脑图形控制

TS5V522C 的说明

TS5V522C 是高带宽模拟开关,可为 VGA 信号开关提供 2:2 双图形交叉解决方案。 该器件支持 2 个 VGA 信号源的开关,可在膝上型电脑中将信号指向两个目的位置中的一个。 TS5V522C 集成 5 个针对 RGB 信号的极高性能 380 Mhz(典型值)SPDT 开关、2 对适用于 HSYNC 与 VSYNC 线路的电平转换缓冲器以及集成型 ESD 保护。 5 个交叉开关均可通过 5 V 或 3.3 V TTL 控制信号控制。

TS5V522C 能够以更少的失真将 VGA 模拟信号带到目标位置。 DC 通道(SCA、SCL)可能需要 VGA 连接器上 +5 Vopen 的漏级,而且可能还需要在目标端上提供上拉电容器。 TS5V522C 数据端上的有源下冲保护电路可感测下冲事件并确保在适当关闭状态下进行开关,从而可对低至 -2 V 的下冲事件提供保护。

要在上电或关断过程中确保高阻抗状态,OE 必须通过上拉电阻器的 VCC 进行控制;驱动器电流吸收性能可检测电阻器最小值。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息