封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 12 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS5USBC402 的特性
- 电源范围:2.3V 至 5.5V
- 差分 2:1 或 1:2 开关/多路复用器或灵活双路单端交叉点开关
- 公共引脚上具有 0V 至 20V 过压保护 (OVP)
- VCC = 0V 时具有断电保护
- 较低的 RON(最大值为 9Ω)
- 典型带宽为 1.2GHz
- 典型的 CON 为 4.5pF
- 低功耗禁用模式
- 1.8V 兼容型逻辑输入
- ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
- 2000V 人体模型 (HBM)
- TS5USBC402:标准温度范围为
0°C 至 70°C - TS5USBC402I:工业温度范围为
-40°C 至 85°C - 小型 DSBGA 封装
TS5USBC402 的说明
TS5USBC402 是一种双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有针对 USB Type-C™系统的集成保护功能。该器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关,并经过了优化,能够应对 USB Type-C™ 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路。
TS5USBC402 在 I/O 引脚上的保护功能可承受高达 20V 的电压,并配备自动关闭电路来保护开关后面的系统组件。
TS5USBC402 采用小型 12 引脚 DSBGA 封装,使其成为移动应用和空间受限型 应用中的杂音问题。中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。