TS5MP645YFPR

不推荐用于新设计

具有断电保护和 1.8V 逻辑的 1.5pF、5V、2:1 (SPDT)、10 通道 MIPI 模拟开关 | YFP | 36 | -40 to 85

不推荐用于新设计 可提供定制卷带
等同于: TS5MP645YFPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TS5MP645 信息

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS5MP645 的特性

  • 电源电压范围 1.65V 至 5.5V
  • 10 通道 2:1 开关
  • 关断保护
    VDD = 0V 时,I/O 类型为 Hi-Z
  • 低 RON,典型值 2.45Ω
  • 低 CON,为 1.5pF
  • 1.5GHz 最小带宽
  • -40dB 超低串扰
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (HBM)

TS5MP645 的说明

TS5MP645 是一款四数据通道 MIPI 开关。此器件是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差动通道)单极双投开关,适用于高速 应用。TS5MP645 可方便地将多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块相连接。

此器件具有出色的带宽、几乎不会造成信号恶化的低通道间偏斜以及可补偿布局损失的宽裕量。其低电流消耗可满足低功率 应用供电。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息