封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS5A23166 的特性
- 在断电模式中提供了隔离,V+ = 0
- 低导通电阻 (0.9Ω)
- 控制输入可承受 5.5V 电压
- 低电荷注入
- 出色的导通状态电阻匹配
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.65V 至 5.5V 单电源运行
- 闩锁性能超过 100mA,
符合 JESD 78 II 类规范 - 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模型
TS5A23166 的说明
TS5A23166 器件是一款双单刀单掷 (SPST) 模拟开关,工作电压范围为 1.65V 至 5.5V。TS5A23166 器件具有较低的通态电阻和出色的通道间通态电阻匹配功能。TS5A23166 器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能和极低的功耗。这些 特性 再加上低功耗性能,使得这款器件适合于便携式音频 应用。