8-pin (RSE) package image

TS5A21366RSER 正在供货

具有 1.8V 输入逻辑电压的 0.75Ω 导通状态电阻、5V、1:1 (SPST)、双通道模拟开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RSE) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS5A21366 的特性

  • 2-Channel Single-Pole Single-Throw (SPST) Switch
  • 1.65-V to 5.5-V Power Supply (VCC)
  • Isolation in Power-Down Mode, VCC = 0
  • Low ON-State Resistance (0.75 Ω Typical)
  • Excellent ON-State Resistance Matching
  • Low Charge Injection
  • Low Total Harmonic Distortion (THD+N)
  • High Bandwidth (260 MHz)
  • 1.8-V Compatible Control Input
    Threshold Independent of VCC
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model
      (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

TS5A21366 的说明

The TS5A21366 is a bidirectional, 2-channel, single-pole single-throw (SPST) analog switch that is designed to operate from 1.65-V to 5.5-V supply voltages. The device offers a low ON-state resistance and an excellent channel-to-channel ON-state resistance matching. The device has excellent total harmonic distortion (THD+N) performance and consumes very low power.

The control pin can be connected to a low voltage GPIO allowing it to be controlled by 1.8-V signals.

These features make this device ideal for portable audio applications.

The TS5A21366 is available in a small, space-saving 8-pin DCU or RSE package, and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息