封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSV) | 16 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TS3USBCA4 的特性
- USB Type-C™用于模拟音频 MIC/AGND、DisplayPort AUX 和其他信号的 4:1 (TS3USBCA420) 和 3:1 (TS3USBCA410) 多路复用器 (MUX)
- 适用于 0 至 3.6V 差分或单端信号的通用多路复用器
- 用于 AGND 连接的 60mΩ 超低电阻 RON,可实现低串扰性能
- 低总谐波失真 (THD)
- 高达 500MHz 的高带宽通道
- 支持引脚和 I2C 配置
- 支持在 3.3V ±10% 稳压电源或 2.4V 至 5.5V 电池电压下工作
- 工业温度范围:-40°C 至 85ºC TS3USBCA420I 和 TS3USBCA410I
- 商业温度范围:0ºC 至 70ºC TS3USBCA420 和 TS3USBCA410
- 1.8mm x 2.6mm、16 引脚、0.4mm 间距 QFN 封装
TS3USBCA4 的说明
TS3USBCA4 是无源 4:1 (TS3USBCA420) 和 3:1 (TS3USBCA410) 多路复用器,支持将 USB Type-C 连接器端接到不同接口的 SBU1/SBU2 端子上的各种类型的差分或单端信号。这些信号可以是差分 DisplayPort 辅助 (AUX)、模拟音频 MIC 和 AGND、PCIe 差分时钟或任何其他受支持的通用差分或单端信号。
音频路径 具有 超低导通状态电阻 (RON)、低串扰和出色的总谐波失真 (THD) 性能。先断后通功能防止在信号从一个通道传输到另一个通道时产生信号失真。高速路径支持的带宽高达 500MHz,为 DisplayPort AUX、PCIe 时钟和其他类似信号提供充分支持。这些 特性 再加上低功耗性能,使得这款器件适合于便携式音频 应用。
TS3USBCA4 具有 2.4V 至 5.5V 宽电源电压范围,用户可以灵活地选择使用单节电池、3.3V 稳压器或 VBUS 供电。它还提供面向商业和工业温度范围的选项。