16-pin (RSV) package image

TS3USBCA410RSVT 正在供货

USB Type-C® SBU 多路复用器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TS3USBCA410RSVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RSV) | 16
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TS3USBCA4 的特性

  • USB Type-C™用于模拟音频 MIC/AGND、DisplayPort AUX 和其他信号的 4:1 (TS3USBCA420) 和 3:1 (TS3USBCA410) 多路复用器 (MUX)
  • 适用于 0 至 3.6V 差分或单端信号的通用多路复用器
  • 用于 AGND 连接的 60mΩ 超低电阻 RON,可实现低串扰性能
  • 低总谐波失真 (THD)
  • 高达 500MHz 的高带宽通道
  • 支持引脚和 I2C 配置
  • 支持在 3.3V ±10% 稳压电源或 2.4V 至 5.5V 电池电压下工作
  • 工业温度范围:-40°C 至 85ºC TS3USBCA420I 和 TS3USBCA410I
  • 商业温度范围:0ºC 至 70ºC TS3USBCA420 和 TS3USBCA410
  • 1.8mm x 2.6mm、16 引脚、0.4mm 间距 QFN 封装

TS3USBCA4 的说明

TS3USBCA4 是无源 4:1 (TS3USBCA420) 和 3:1 (TS3USBCA410) 多路复用器,支持将 USB Type-C 连接器端接到不同接口的 SBU1/SBU2 端子上的各种类型的差分或单端信号。这些信号可以是差分 DisplayPort 辅助 (AUX)、模拟音频 MIC 和 AGND、PCIe 差分时钟或任何其他受支持的通用差分或单端信号。

音频路径 具有 超低导通状态电阻 (RON)、低串扰和出色的总谐波失真 (THD) 性能。先断后通功能防止在信号从一个通道传输到另一个通道时产生信号失真。高速路径支持的带宽高达 500MHz,为 DisplayPort AUX、PCIe 时钟和其他类似信号提供充分支持。这些 特性 再加上低功耗性能,使得这款器件适合于便携式音频 应用。

TS3USBCA4 具有 2.4V 至 5.5V 宽电源电压范围,用户可以灵活地选择使用单节电池、3.3V 稳压器或 VBUS 供电。它还提供面向商业和工业温度范围的选项。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TS3USBCA410RSVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息