TS3USBA225RUTR

正在供货

DP3T USB 2.0 高速 (480Mbps) 音频开关 | RUT | 12 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TS3USBA225RUTR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RUT) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS3USBA225 的特性

  • 2.7V 至 5.0V 的工作电源 (VCC)
  • 高清链接 (MHL)/高速 USB (480Mbps) 开关:
    • V I/O 接受最高达 4.5V 的信号(与 VCC 无关)
    • 6.5Ω ON(典型值)
    • 3pF CON(典型值)
    • 1.9GHz 带宽 (-3dB)
  • 音频开关:
    • 2.5Ω rON(典型值)
    • 支持低至 –1.8V 的负电源轨
    • 低总谐波失真 (THD):< 0.05%
    • 内部分流电阻,用于减少喀哒声和噼啪声
  • 1.8V 兼容控制输入(SEL1 和 SEL2)阈值
  • 省电模式下可最大限度降低电流消耗(约 5µA)
  • 掉电保护:VCC= 0V 时所有 I/O 引脚呈高阻态
  • 12 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装(2mm × 1.7mm,0.4mm 间距)
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2000V 人体放电模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

应用

  • 手机和智能电话
  • 平板电脑
  • 便携式仪表
  • 数码相机
  • 便携式导航器件 (GPS)
  • USB 2.0、MIPI (CSI/DSI)、LVDS 开关

All trademarks are the property of their respective owners.

TS3USBA225 的说明

TS3USBA225 是一款双通道单刀三掷 (SP3T) 多路复用器,可在全部 3 条差分通道中支持 USB 2.0 高速 (480Mbps) 信号。前两条高速差分通道还支持分辨率/视频帧速率高达 720p/60fps 和 1080i/30fps 的移动高清链接 (MHL) 信号传输。最后一条差分通道还可用作音频开关,允许模拟音频信号在负值区域摆动。该配置允许系统设计人员为音频数据和 USB 2.0/MHL 数据使用同一连接器。

TS3USBA225 的 VCC 范围为 2.7V 至 5.0V,能够传输低至 –1.8V 的真正接地音频信号。该器件还支持省电模式,可在 SEL1 和 SEL2 控制输入为低电平时使能,从而最大限度地降低无信号传输时的电流消耗。另外,TS3USBA225 还在音频路径上 配有 内部分流电阻,用于减少在选择音频开关时可能听见的喀哒声和噼啪声。