封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TS3L110 的特性
- 高带宽(BW = 500MHz,典型值)
- 低串扰(XTALK = –30dB,典型值)
- 具有接近零传播延迟的双向数据流
- 平缓的低导通状态电阻
(ron = 4Ω 典型值,ron(flat) = 1Ω) - 可在数据 I/O 端口(0 至 5V)上进行开关
- VCC 工作范围为 3V 至 3.6V
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 数据和控制输入具有下冲钳位二极管
- 闩锁性能超过 100mA,符合
JESD 78 II 类规范 - ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模型
- 适合 10 Base-T 和 100 Base-T 信令
TS3L110 的说明
TS3L110 局域网 (LAN) 开关是一款具有单开关使能端 (E) 输入的 4 位、2 选 1 多路复用器/多路信号分离器。当 E 为低时,开关启用,I 端口连接至 Y 端口。当 E 为高时,开关禁用,I 和 Y 端口之间存在高阻抗状态。选择 (S) 输入可控制多路复用器/多路信号分离器的数据路径。
TS3L110 器件可用于代替 LAN 应用中的机械继电器。此器件具有平缓的低导通状态电阻 (ron)、高带宽和低串扰,适合 10/100 Base-T 和各种其他 LAN 应用中的数字输入 D 类音频放大器。TS3L110 器件可用于将信号从 10/100 Base-T 以太网收发器路由至笔记本电脑或扩展坞中的 RJ-45 LAN 连接器。此器件专为低通道间偏差和低串扰而设计。
该器件完全 适用于 Ioff 为了部分断电的应用。Ioff 特性可确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,E 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。