封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUA) | 42 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS3DV642 的特性
- 开关类型:2:1 or 1:2
- 动态特性
- 差分带宽 (-3dB)
- 端口 A:典型值 6.9GHz
- 端口 B:典型值 7.5GHz
- 串扰(1.7GHz 时):–40dB
- 隔离(1.7GHz 时):-23dB
- 拆入损耗 (DC)
- 端口 A:–0.75dB
- 端口 B:-1.0dB
- 回波损耗(1.7GHz 时):-15.9dB
- 对内(位-位)偏移
- 端口 A:2ps
- 端口 B:6ps
- RON
- 端口 A:6.5Ω
- 端口 B:8.2Ω
- 1GHz 时的 CON:0.5pF(典型值)
- 差分带宽 (-3dB)
- VCC 范围:2.6V 至 4.5V
- I/O 电压范围:0V 至 5V
- 特殊 特性
- I关闭防止断电状态 (VCC = 0V) 下的电流泄漏
- 静电放电 (ESD) 性能
- 2kV 人体放电模式(A114B,II 类)
- 1kV 组件充电模式 (C101)
- 42 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(9mm x 3.5mm,0.5mm 间距)
TS3DV642 的说明
TS3DV642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路解复用器。TS3DV642 可由 2.6V 至 4.5V 的电源供电,适用于电池供电。 应用。该器件的导通电阻 (RON) 较低并且 I/O 电容较小,能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可为 HDMI 和 DisplayPort 应用 提供所需的高带宽。
TS3DV642 具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗 (Hi-Z),并且功耗极低。