封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUA) | 42 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TS3DV642-Q1 的特性
- 符合汽车级 Q100 标准
- -40°C 至 105°C 的温度范围(2 级)
- 支持 6 个差分或 12 个单端信号或其他差分/单端组合
- 支持 HDMI 1.4b/2.0、DisplayPort 1.4 HBR2、DP++、Mipi DPHY/CPHY DSI/CSI-2、LVDS
- 双向模拟多路复用器 - 处理 0 至 5.5V 和 DC 至 6Gbps 范围内的大多数电气信号
- 5.8 GHz 的 -3dB 差分带宽
- 出色的动态特性
- 插入损耗:3.0 GHz 时为 -1.6dB
- 回波损耗:3.0 GHz 时为 -17dB
- 支持 1.8V、3.3V 或 5.0V 控制逻辑
- 单电源电压:3.3V
- 低有功功率 (45µA) 和待机功耗 (6µA)
- IOFF 保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏 (VCC = 0V)
- 3kV HBM 和 1kV CDM 的 ESD 性能
- 42 引脚、3.5mm x 9mm、0.5mm 间距 WQFN 封装,具有可湿侧面
TS3DV642-Q1 的说明
TS3DV642-Q1 是一款采用多路复用器/多路信号分离器配置的模拟高速双向无源开关,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 6Gbps。它适用于许多应用,包括 HDMI 1.4/2.0、DisplayPort 1.4 和 Mipi DPHY/CPHY DSI/CSI-2。TS3DV642-Q1 支持差分和单端信号传输 - 基本能够与大多数标准和非标准接口兼容。TS3DV642-Q1 的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。该器件支持共模电压范围 (CMV) 为 0V 至 3.6V 的差分信令。该器件还支持 0V 至 5.5V 单端 CMOS 信号。
TS3DV642-Q1 消耗超低的有功功率,仅为 45µA。该器件还具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗,并且功耗超低。