封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSW) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS3A5223 的特性
- 低导通电阻开关
- 电压为 3.6V 时为 0.45Ω(典型值)
- 电压为 1.8V 时为 0.85Ω(典型值)
- 宽电源电压:1.65V 至 3.6V
- 1.0V 兼容逻辑接口
- 高切换带宽 80MHz
- 在整个波段上,总谐波失真 (THD) 为 0.01%
- 额定最小先开后合
- 双向切换
- –75dB 通道至通道串扰
- 具有极低功率耗散和泄漏电流的 -70dB 通道至通道关闭隔离
- 极小型 QFN-10 封装:1.8mm x 1.4mm
- 针对所有引脚的 ESD 保护
- 2kV HBM,500V CDM
TS3A5223 的说明
TS3A5223 是一款高速双通道模拟开关,此开关具有先断后通以及双向信号切换功能。TS3A5223 可被用作一个双路 2:1 复用器或者一个 1:2 双路去复用器。
TS3A5223 提供极低的导通电阻、很低的 THD 和通道间串扰以及很高的关闭隔离。这些 特性 使得 TS3A5223 适用于音频信号传输和切换 应用。
TS3A5223 控制逻辑支持 1V - 3.6V CMOS 逻辑电平。此逻辑接口可在不增加电源输出电流 (ICC) 的前提下实现与各种 CPU 和微控制器的直接对接,从而降低了功耗。