封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TS3A5018 的特性
- 低通态电阻 (10Ω)
- 低电荷注入
- 出色的通态电阻匹配
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.8V 至 3.6V 单电源运行
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TS3A5018 的说明
TS3A5018 器件是一款四通道单极双投 (SPDT) 模拟开关,其设计工作电压为 1.8V 至 3.6V。此器件可以处理数据和模拟信号,并且高达 V+ 的信号在任一方向上传输。