封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS3A4751 的特性
- 低通态电阻 (RON)
- 最大值 0.9Ω(电源电压为 3V)
- 最大值 1.5Ω(电源电压为 1.8V)
- RON 稳定性:最大值 0.4Ω(电压为 3V)
- RON 通道匹配
- 最大值 0.05Ω(电源电压为 3V)
- 最大值 0.15Ω(电源电压为 1.8V)
- 1.6V 至 3.6V 单电源运行
- 兼容 1.8V CMOS 逻辑(电源电压为 3V)
- 高电流处理能力(100mA 持续电流)
- 快速开关:tON = 5ns,tOFF = 4ns
- 支持数字和模拟 应用
- ESD 保护性能超出 JESD-22 标准
- ±4000V 人体放电模型 (A114-A)
- 300V 机器模型 (A115-A)
- ±1000V 组件充电模式 (C101)
TS3A4751 的说明
TS3A4751 器件是一款双向、4 通道、常开 (NO) 单刀单掷 (SPST) 模拟开关,由单个 1.6V 至 3.6V 电源供电。此器件具有快速开关速度,可处理轨至轨模拟信号,并且静态功耗非常低。
当使用 3V 电源时,该数字输入兼容 1.8V CMOS。
TS3A4751 器件具有四个常开 (NO) 开关。TS3A4751 采用 14 引脚薄型紧缩小外形封装 (TSSOP),以及节省空间的 14 引脚 VQFN (RGY) 封装和微型 X2QFN (RUC) 封装。