封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS3A27518E-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 提供功能安全型
- 1.65V 至 3.6V 单电源运行
- 关断保护(在处于断电模式时提供隔离,在 V+ = 0 时处于高阻抗状态)
- 低电容开关,21.5pF(典型值)
- 可为高速轨到轨信号处理提供高达 240MHz 的带宽
- 串扰及断开隔离为 -62dB
- 用于控制输入的 1.8V 逻辑阈值兼容性
- 可耐受 3.6V 电压的控制输入
- ESD 性能:NC/NO 端口
- ±6kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
- 24 引脚 TSSOP (7.80mm × 4.40mm) 和 24 引脚 QFN (4.00mm × 4.00mm) 封装
TS3A27518E-Q1 的说明
TS3A27518E-Q1 是一款 6 位、2 选 1 多路复用器/多路解复用器,其设计工作电压为 1.65V 至 3.6V。此器件可以处理数字信号和模拟信号,并允许向任意方向传输高达 V+ 的信号。TS3A27518E-Q1 有两个控制引脚,每个引脚可同时控制三个 2 选 1 复用器,并且一个使能引脚可用于将所有输出置于高阻抗模式。这个控制引脚与 1.8V 逻辑阈值兼容并且也与 2.5V 和 3.3V 阈值向后兼容。
由于 SDIO 接口包含 6 位信号,即 CMD、CLK 和 Data[0:3] 信号,TS3A27518E-Q1 允许 SD、SDIO 和多媒体卡主机控制器扩展至多个卡或者外设。TS3A27518E-Q1 有两个控制引脚,这两个引脚可为用户提供附加灵活性,例如复用两个设备中不同的音视频信号(诸如 LCD 电视、LCD 监视器、或者笔记本扩展坞)的功能。