封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TS3A24159 的特性
- 指定的先断后合开关
- 低导通电阻(最大值为 0.3Ω)
- 低电荷注入
- 出色的导通状态电阻匹配
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.65V 至 3.6V 单电源运行
- 控制输入兼容 1.8V 逻辑
- 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 性能经测试符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体放电模型 (A114-B,II 类)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
TS3A24159 的说明
TS3A24159 器件是一款 2 通道单极双投 (SPDT) 双向模拟开关,设计的工作电压为 1.65V 至 3.6V。该器件提供低通态电阻和出色的通态电阻匹配以及先断后合功能,能够防止信号从一个通道传输至另一通道时失真。该器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能、低通态电阻和极低的功耗。该器件所具备的一些特性使其适用于各种市场和不同的应用。