封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TRSF3232E 的特性
- 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
- 速率高达 1Mbit/s
- 低电源电流:300µA(典型值)
- 外部电容器:4 × 0.1µF
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- 为 RS-232 引脚提供 ESD 保护
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±15kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- 采用近似于芯片级塑封的 QFN (3mmx3mm) 封装(比 SOIC-16 小 85%)
TRSF3232E 的说明
TRSF3232E 由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD 保护。该器件可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。TRSF3232E 以高达 1Mbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率为 14V/µs 至 150V/µs。