封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TRS3232E 的特性
- 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
- ±15kV HBM
- ±8kV(IEC61000-4-2,接触放电)
- ±15kV(IEC61000-4-2,气隙放电)
- 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU V.28 标准的要求
- 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
- 可与低至 2.7V VCC 的 RS-232 交互操作
- 运行速率高达 250kbps
- 两个驱动器和两个接收器
- 低电源电流:300µA(典型值)
- 外部电容器:4 × 0.1µF
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- 采用近似于芯片级封装 (QFN-16, 3mm × 3mm),比 SOIC-16 小 85%
- 与备选高速器件兼容的引脚 (1Mbps)
- SN65C3232E(–40°C 至 +85°C)
- SN75C3232E(0°C 至 70°C)
TRS3232E 的说明
TRS3232E 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护。
该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。这些器件以高达 250kbps 的数据信号传输速率和最大值为 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。