封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TRS3122E 的特性
- 扩展 VCC 工作节点:1.8V、3.3V 或 5.0V
- 独特的三倍频器电荷泵架构,与 3.3V 和 5V 电源保持兼容的同时实现低至 1.8V 的 VCC
- 集成电平转换功能,连接低电压 MCU 时无需使用外部电源或附加电平转换器
- RIN 输入和 DOUT 输出端的增强型 ESD 保护
- ±15kV IEC 61000-4-2 气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±15kV 人体放电模式
- 数据速率指定为 1000Kbps
- 自动断电增强特性
- 关断电源电流低至 0.5μA
- 满足甚至超过 RS-232 接口的兼容性要求
- 对于 2.5V 单电源 应用,可以考虑选用 TRS3318E 作为优化解决方案
应用
- 远程射频单元 (RRU)
- 基带装置 (BBU)
- 电子销售点 (EPOS)
- 诊断和数据传输
- 电池供电类设备
TRS3122E 的说明
TRS3122E 是一款具有双驱动器、双接收器的 RS-232 接口器件,配有分离电源引脚以支持混合电压运行。使用 IEC 61000-4-2 气隙放电方法,IEC 61000-4-2 接触放电方法和人体放电模型分别保护全部 RS-232 输入和输出不受 ±15kV、±8kV 和 ±15kV 电压的影响。
电荷泵需要使用 5 个 0.1μF 小电容,以便器件能够在低至 1.8V 的电源供电下运行。TRS3122E 能够以高达 1000kbps 的数据速率运行,同时保持与 RS-232 相兼容的输出水平。
TRS3122E 具有一个独特的 VL 引脚,可实现在混合逻辑电压系统内运行。可通过 VL 引脚设定驱动器输入 (DIN) 和接收器输出 (ROUT) 逻辑电平。当连接低电压微控制器或通用异步收发器 (UART) 时,不再需要使用附加电压电平转换器。
该器件具备“自动省电增强”(Auto Powerdown Plus) 功能,如果连续 30 秒未收发任何数据,则自动进入低功耗模式。该功能使得该器件备受电池供电类应用或其他功率敏感型应用 的青睐。