TPUL2G122A-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
- RC 可配置范围为 1µs 至 860ms (VCC = 3.3V)
- 针对较长的脉冲宽度,TI 建议使用 TPUL2T323-Q1
- 脉冲宽度最大变化量为 10%
- 1.5V 至 5.5V 的宽工作范围
- 输入电压高达 5.5V
- 所有输入均采用施密特触发架构
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator
The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |