新

TPUL1G313-Q1

预发布

产品详情

Number of channels 1 Technology family TPUL Time delay (s) 10ms - 880s Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 1 Technology family TPUL Time delay (s) 10ms - 880s Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • RC 可配置范围为 10ms 至 880s
  • 扩展脉冲宽度功能可将长脉冲宽度所需的电容值降低 1000 倍
  • 对于小于 10ms 的脉冲,请使用 TPUL1G123-Q1
  • 脉冲宽度变化典型值为 1%,最大值为 10%
  • 1.5V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 输入电压高达 5.5V
  • 所有输入均采用施密特触发架构
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • RC 可配置范围为 10ms 至 880s
  • 扩展脉冲宽度功能可将长脉冲宽度所需的电容值降低 1000 倍
  • 对于小于 10ms 的脉冲,请使用 TPUL1G123-Q1
  • 脉冲宽度变化典型值为 1%,最大值为 10%
  • 1.5V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 输入电压高达 5.5V
  • 所有输入均采用施密特触发架构

TPUL1G313-Q1 器件包含单个 RC 可配置可重触发单稳多谐振荡器,设计为在 1.5V 至 5.5V 电压下运行。通过选择外部电阻和电容值来配置输出脉冲持续时间,其中近似输出脉冲宽度为 tw = 1000 × R × C。

此器件具有三个触发输入,允许上升沿 (T) 和下降沿 (T) 触发,以及可以异步用于停止有效输出脉冲的清零输入 (CLR),强制将输出拉低并使器件复位。所有触发输入均包含施密特触发架构,以降低输入转换速率并提高防噪性能。

TPUL1G313-Q1 器件包含单个 RC 可配置可重触发单稳多谐振荡器,设计为在 1.5V 至 5.5V 电压下运行。通过选择外部电阻和电容值来配置输出脉冲持续时间,其中近似输出脉冲宽度为 tw = 1000 × R × C。

此器件具有三个触发输入,允许上升沿 (T) 和下降沿 (T) 触发,以及可以异步用于停止有效输出脉冲的清零输入 (CLR),强制将输出拉低并使器件复位。所有触发输入均包含施密特触发架构,以降低输入转换速率并提高防噪性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPUL1G313-Q1 具有扩展 RC 时序、上升沿和下降沿触发器以及异步清零功能 的汽车级单路可重触发脉冲发生器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频