产品详情

Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP5530-Q1, DLP5531-Q1, DLP5532-Q1, DLP5533A-Q1, DLP5534-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP5530-Q1, DLP5531-Q1, DLP5532-Q1, DLP5533A-Q1, DLP5534-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
HTQFP (PZP) 100 256 mm² 16 x 16
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 适用于 DLP 产品的汽车系统管理器件:
    • 高级电源监控、排序和保护电路
    • 两个裸片温度监控器、MCU 外部看门狗计时器和时钟频率监控器
    • 系统过亮检测
    • 具有奇偶校验、校验和密码寄存器保护的 SPI 端口
    • 另一个用于独立系统监控的 SPI 端口
  • 片上 DMD 镜像电压稳压器
    • 可生成 +16V、+8.5V 和 -10V DMD 控制电压
  • 可实现超过 5000:1 的调光范围并具有高位深度和白平衡的高动态范围调光和颜色控制:
    • 两个具有宽动态范围并支持多种光学设计的跨阻放大器 (TIA)
    • 每帧高达 63 个时间序列样本的 12 位 ADC
    • 适用于颜色和脉冲控制的 DAC 和比较器功能
    • 适用于 LED 和并联控制的 FET 驱动器
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 适用于 DLP 产品的汽车系统管理器件:
    • 高级电源监控、排序和保护电路
    • 两个裸片温度监控器、MCU 外部看门狗计时器和时钟频率监控器
    • 系统过亮检测
    • 具有奇偶校验、校验和密码寄存器保护的 SPI 端口
    • 另一个用于独立系统监控的 SPI 端口
  • 片上 DMD 镜像电压稳压器
    • 可生成 +16V、+8.5V 和 -10V DMD 控制电压
  • 可实现超过 5000:1 的调光范围并具有高位深度和白平衡的高动态范围调光和颜色控制:
    • 两个具有宽动态范围并支持多种光学设计的跨阻放大器 (TIA)
    • 每帧高达 63 个时间序列样本的 12 位 ADC
    • 适用于颜色和脉冲控制的 DAC 和比较器功能
    • 适用于 LED 和并联控制的 FET 驱动器

TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器是 DLP553x-Q1DLP462x-Q1 芯片组的组成部分,其中还包含 DLPC23x-Q1 DMD 显示控制器。该芯片组提供所有必要功能,以支持并超过抬头显示 (HUD) 应用的典型 5000:1 显示屏调光要求,其典型要求是 3 尼特至 15,000 尼特的亮度范围和严格的色点控制。集成式 DMD 高压稳压器电源可提供 DMD 镜像基准电压,满足严格容差的要求。电源序列发生器和监控器为整个芯片组的加电和断电事件提供可靠协同。

TPS99000-Q1 照明控制器集成了一个 12 位 ADC、两个 DAC(12 位和 10 位)以及两个高性能光电二极管信号调节和跨阻放大器 (TIA),是照明控制系统的核心元件。该 ADC 能够自动对每个视频帧进行高达 63 次事件采样。

先进的系统状态监控电路可帮助实时了解显示子系统的运行情况,包括两个处理器看门狗电路、两个裸片温度监控器、用于过压和欠压检测的综合电源监控、在 SPI 总线事务上通过字节级奇偶校验获得校验和以及密码寄存器保护、高亮监视器电路以及其他内置测试功能。

TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器是 DLP553x-Q1DLP462x-Q1 芯片组的组成部分,其中还包含 DLPC23x-Q1 DMD 显示控制器。该芯片组提供所有必要功能,以支持并超过抬头显示 (HUD) 应用的典型 5000:1 显示屏调光要求,其典型要求是 3 尼特至 15,000 尼特的亮度范围和严格的色点控制。集成式 DMD 高压稳压器电源可提供 DMD 镜像基准电压,满足严格容差的要求。电源序列发生器和监控器为整个芯片组的加电和断电事件提供可靠协同。

TPS99000-Q1 照明控制器集成了一个 12 位 ADC、两个 DAC(12 位和 10 位)以及两个高性能光电二极管信号调节和跨阻放大器 (TIA),是照明控制系统的核心元件。该 ADC 能够自动对每个视频帧进行高达 63 次事件采样。

先进的系统状态监控电路可帮助实时了解显示子系统的运行情况,包括两个处理器看门狗电路、两个裸片温度监控器、用于过压和欠压检测的综合电源监控、在 SPI 总线事务上通过字节级奇偶校验获得校验和以及密码寄存器保护、高亮监视器电路以及其他内置测试功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS99000S-Q1 正在供货 具有功能安全特性的 DLP® 系统管理和照明控制器 Functional safety version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS99000-Q1 系统管理 和照明 控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 7月 31日
EVM 用户指南 DLP5534PROJQ1EVM Evaluation Module User's Guide 2019年 11月 20日
EVM 用户指南 DLP5534Q1EVM Evaluation Module User's Guide 2019年 11月 20日
EVM 用户指南 DLP5530PGUQ1EVM Evaluation Module User's Guide 2019年 11月 18日
EVM 用户指南 DLP5530PROJQ1EVM Evaluation Module User's Guide 2019年 11月 18日
EVM 用户指南 DLP5530PROJTGQ1EVM Evaluation Module User's Guide 2019年 11月 18日
EVM 用户指南 DLP5530Q1EVM Evaluation Module User's Guide 2019年 11月 18日
应用手册 Estimating Mechanical Volume of an Augmented Reality Head-Up Display System 2018年 12月 28日
白皮书 DLP® 技术:增强现实抬头显示系统中的太阳能负载 英语版 2018年 8月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 评估模块

DLP4620SQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4620S-Q1 汽车芯片组。DLP4620S-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC。与光学元件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于抬头显示、透明车窗显示或其他汽车显示等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLP5530Q1EVM — DLP5530Q1EVM

The DLP5530Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP5530-Q1 automotive chipset. The DLP5530-Q1 chipset consists of a 0.55” DMD (1152 x 576), the DLPC230-Q1 DMD controller, and TPS99000-Q1 PMIC. When combined with optics, RGB LEDs and a (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DLP5531Q1EVM — DLP 汽车高分辨率前照灯电子产品评估模块

DLP5531-Q1 电子器件评估模块 (EVM) 可以评估 DLP5531-Q1 芯片组。该模块将一组组件(包括 DLP5531-Q1DLPC230-Q1TPS99000-Q1)结合在一起,以提供一个用于评估高分辨率前照灯技术的系统。与光学器件、输入视频源、计算机或其他控制方法结合使用时,该 EVM 可用于演示自适应远光灯、无眩光光束控制、反光交通标志调光、行人调光、符号投射和 OEM 商标附加。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DLP5532PROJHBQ1EVM — 适用于 DLP5532-Q1 高亮度内部投影仪的评估模块

DLP5532PROJHBQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一款汽车投影仪,旨在支持高亮度透明窗口显示应用,例如广告以及车辆与车辆、车辆与行人通信。该 EVM 提供配备光学元件和 LED 光源且投影距离可调节的高性能投影仪解决方案,可加快开发并缩短产品上市时间。此 EVM 基于 DLP5532-Q1 芯片组和电子器件。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLP5534Q1EVM — 采用 DLP5534-Q1 0.55 英寸 405nm DMD 的 EVM(仅限电子产品)

The DLP5534Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP5534-Q1 automotive chipset. The DLP5534-Q1 chipset consists of a 0.55” DMD (1152 x 576), the DLPC230-Q1 DMD controller, and TPS99000-Q1 PMIC. When combined with optics and a 405nm LED this (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光学模块

DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530PGUQ1EVM

The DLP5530PGUQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support high performance augmented reality head-up display (AR-HUD) picture generation units (PGU). The DLP5530PGUQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光学模块

DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530PROJQ1EVM

The DLP5530PROJQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support interior automotive display applications. The DLP5530PROJQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector solution complete with optics, LED light sources, (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光学模块

DLP5530PROJTGQ1EVM — DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块

DLP5530PROJTGQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一款汽车级投影仪,旨在支持需要窄带宽 LED 的汽车内部显示应用,如基于全息光学元件 (HOE) 的显示。DLP5530PROJTGQ1EVM 提供配备光学元件和 LED 光源且投影距离可调节的高性能投影仪解决方案,可加快开发并缩短产品上市时间。此 EVM 基于 DLP5530-Q1 芯片组和电子产品 EVM。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光学模块

DLP5531LEQ1EVM — DLP5531LEQ1EVM

DLP5531-Q1 光引擎评估模块 (EVM) 可以评估 DLP5531-Q1 芯片组。该模块集一组元件(包括 DLP5531-Q1、DLPC230-Q1、TPS99000-Q1 和一个光学模块/光引擎)于一体,可提供一个用于评估高分辨率前照灯技术的系统。通过集成一个光学模块/光引擎,此 EVM 有助于加速自适应远光灯、无眩光波束控制、反光交通标志调光、行人检测调光、符号投影和 OEM 商标宣传的原型设计开发和演示。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光学模块

DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module

The DLP5534PROJQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support 405nm transparent window displays embedded with phosphor films. The DLP5534PROJQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector solution complete with optics, (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS99000-Q1 IBIS Model

DLPM019.ZIP (31 KB) - IBIS Model
计算工具

DLP-HUD-LUMEN-CALC AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall lumen requirements for the picture generation unit (PGU) in an augmented reality head-up display (AR HUD). This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
车外照明和投影产品
DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 TPS99000-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 系统管理和照明控制器
硬件开发
评估板
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
计算工具

DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD Volume Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
车外照明和投影产品
DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 TPS99000-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 系统管理和照明控制器
硬件开发
评估板
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
软件
计算工具
DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD 体积估算计算器
参考设计

TIDA-080007 — TIDA-080007

This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PZP) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频