封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSH) | 56 |
工作温度范围 (°C) -10 to 75 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS65987DDJ 的特性
- 该器件由 USB-IF 进行了 PD 3.0 认证
- 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
- TID#:1067
- 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
- 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
- TPS65987DDJ 是 Thunderbolt 3 (TBT3) 器件 PD3.0 控制器
- 此 PD 控制器仅适用于 TBT3 器件设计
- 请参考 Intel 参考设计,文档编号 569174
- 如果设计的不是 TBT3 器件,请参阅 www.ti.com/usb-c 和 E2E 指南
- 完全管理的集成电源路径:
- 集成两个 5V 至 20V、5A、25mΩ 双向开关
- UL 2367 认证编号:20190107-E169910
- IEC 62368-1 认证编号:US-34617-UL
- 集成强大的电源路径保护
- 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
- 20V/5A 电源路径配置为拉电流时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
-
USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
-
13 个可配置 GPIO
- 支持 BC1.2 充电
- 符合 USB PD 3.0 标准
- 符合 USB Type-C 规范
- 线缆连接和方向检测
- 集成式 VCONN 开关
- 物理层和策略引擎
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
- 1 个 I2C 主要或次级端口
- 只有 1 个 I2C 主要端口
- 只有 1 个 I2c 次级端口
-
TPS65987DDJ 的说明
TPS65987DDJ 是一款为扩展坞或监视器优化的 单端口高度集成独立 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器。 TPS65987DDJ 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。Intel 的 TBT3 终端设备参考设计使用了此器件,确保 PD 控制器在这类设计中提供适当的系统级交互。此功能显著降低系统设计的复杂性,并缩短上市时间。