封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS25831-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C5
-
提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 同步降压直流/直流稳压器
- 输入电压范围:4.5V 至 36V
- 输出电流:3.5A
- 5.1V 输出电压,精度为 ±1%
- 电流模式控制
- 频率可调节:300kHz 至 2.2MHz
- 与外部时钟频率同步
- 具有扩频频谱抖动的 FPWM
- 内置补偿功能,便于使用
- 符合 USB-IF 标准
-
USB Type-C 1.3 版
- CC 逻辑、VCONN 拉电流和放电电流
- USB 电缆极性保护 (POL)
- 符合 USB BC1.2 规范的 CDP/SDP 模式
- 自动 DCP 模式(仅 TPS25831-Q1)
- DCP 短路模式和 YD/T 1591-2009
- 2.7V 分压器 3 模式
- 1.2V 模式
-
USB Type-C 1.3 版
- 针对 USB 电源和通信进行了优化
- 用户可编程的 USB 电流限制
- 高达 1.5V 的电缆压降补偿
- DP 和 DM 上的高带宽数据开关(仅 TPS25830-Q1)
- 用于智能热管理的 NTC 输入(仅 TPS25831-Q1)
- 集成式保护
- VBUS 对 VBAT 短路保护
- DP_IN 和 DM_IN 对 VBAT 和 VBUS 短路保护
- CC1 和 CC2 线对 VBAT 短路保护
- 符合 CCx IEC 61000-4-2 标准的 DP_IN、DM_IN
- ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电
- 故障标志报告
- 具有可湿性侧面的 32 引脚 QFN 封装
TPS25831-Q1 的说明
TPS2583x-Q1 是一款 USB Type-C 和 BC1.2 充电端口控制器,包含一个同步直流/直流转换器。凭借电缆压降补偿,不管负载电流如何变化,VBUS 电压都保持恒定,确保能以最佳电流和电压为连接的便携式设备充电。
TPS2583x-Q1 还在 VBUS、CC1、CC2、DM_IN 和 DP_IN 引脚上集成了电池短路保护。这些引脚可承受最高 18V 的电压。
TPS25830-Q1 包括可实现 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关,而 TPS25831-Q1 包括热敏电阻输入引脚和用于实现用户可编程热过载保护的热警告标志。