封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS25741A 的特性
- USB 供电 2.0 版本认证供应商,
USB Type-C™修订版 1.2 达标的源控制器 - 可通过引脚选择的电压通告
- 5V、12V 和 20V (TPS25741)
- 5V、9V 和 15V (TPS25741A)
- 可通过引脚选择的峰值功率设置
- 12 种选项:15W 至 100W (TPS25741)
- 11 种选项:15W 至 81W (TPS25741A)
- 高电压和安全功能集成
- 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
- CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
- 故障状态下快速关断的输入引脚
- 控制单一电源路径或电源多路复用器结构的外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 P 沟道 MOSFET
- 双引脚外部电源控制
- 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
- 断开连接的静态电流为 5.4µA
- 端口电源管理、插头极性、插头状态、音频和调试附件指示器
- 内置 1.8V@35mA 电源输出
TPS25741A 的说明
TPS25741/TPS25741A 实现了一款符合 USB 供电 2.0 规范和 USB Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件可在电源多路复用器或 DC-DC 实施方案中使用,请参见下图。
该器件监控 CC 引脚,以检测 USB Type-C 散热器附件,然后使能 GDNG 和 G5V 栅极驱动器,从而为 VBUS 施加 5V 电压(请参见下图)。然后可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的电压。为了获得二次电压,G5V 栅极驱动器被禁用,而 GDPG 栅极驱动器被启用。电源多路复用器实施方案使用所有栅极驱动器,但无需使用 CTL 引脚。DC-DC 实施方案仅需使用 GDNG 栅极驱动器,CTL 引脚通过编程将电源电压设定为所需值。该器件根据 USB 供电需求使 VBUS 自动放电。使用 PSEL、HIPWR、PCTRL 和 EN9V/EN12V 引脚配置通告电压和通告电流。
未连接设备时,该器件的典型流耗为 5.4µA(VDD = 0V 时为 8µA)。端口连接指示器(UFP 或 DVDD)在安装散热器前用于禁用电源,从而降低系统耗电量。
保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚的 IEC 保护以及栅极驱动器的系统重写 (GD)。