封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPL5110-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 提供功能安全
- 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
- 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 可选计时间隔:100ms 至 7200s
- 计时器精度:1%(典型值)
- 可通过电阻选择时间间隔
- 手动为 MOSFET 上电
- 单次触发功能
- TPL5x10Q 系列 AEC-Q100 毫微级功耗系统计时器:
- TPL5010-Q1:具备可编程延迟范围的看门狗功能
- TPL5110-Q1:具有可编程延迟范围和单次触发特性的 MOS 驱动器
TPL5110-Q1 的说明
TPL5110-Q1 毫微级计时器是一种集成了 MOSFET 驱动器且通过 AEC-Q100 认证的低功耗计时器,非常适合占空比或电池供电型应用中的电源门控。TPL5110-Q1 的电流消耗仅为 35nA,可用于支持电源线路,并大幅降低系统睡眠期间的总待机电流。利用这一节能特性可以明显缩小电池尺寸,使得 TPL5111 成为能量采集或无线传感器应用的理想选择。TPL5110-Q1 可提供 100ms 至 7200s 的可选计时间隔,适用于电源门控应用。此外,TPL5110-Q1 还具有独特的单次触发功能,计时器可仅在一个周期内为 MOSFET 供电。TPL5110-Q1 采用 6 引脚 SOT23 封装。