封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DFD) | 56 |
工作温度范围 (°C) -20 to 75 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPIC2050 的特性
- 串行端口数字接口
- 串行外设接口 (SPI)
- 4 线接口:SSZ、SCLK、SIMO、SOMI
- 最大读写频率 35MHz
- 3.3V 数字输入输出 (I/O)
- 执行器和电机驱动器
- 具有 H 桥输出的脉冲宽度调制 (PWM) 控制
- 具有 12 位数模转换器 (DAC) 控制的聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
- 具有电流模式、10 位 DAC 控制的滑动电机驱动器
- 具有 12 位 DAC 控制的负载驱动器可选 5V 或 12V
- 具有 8 位 PWM 控制的步进电机驱动器
- 主轴电机驱动器
- 0.3Ω 低导通电阻、典型金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 输出
- 无传感器:通过电机反电动势 (BEMF) 感测转子位置
- 适用于 10500rpm 转速(假设使用 12 极点电机)
- 通过串行端口编程设定的 12 位主轴 DAC
- 独立的感应位置感测和启动
- 自动制动功能,在每种转速下均可选择最佳制动模式
- 最大持续电流为 1.5A,不存在散热问题
- 实用功能
- 状态锁存器:执行器定时器、SIF 错误、电源监视器、热保护和过流保护 (OCP) 故障
- 片上温度计(15°C 至 165°C)
- 3 波束激光二极管驱动器
- 120mA 电流输出,通过 11 位 DAC 寄存器或模拟输入 (VLDDIN)
- 通过斜率控制电流快速变化
- 通过串行位选择光盘 (CD)、数字化视频光盘 (DVD)、蓝光光盘 (BD) 的输出端口
- 保护
- 同步永磁电机 (SPM) 和执行器驱动器上均配有独立热保护电路
- 两个警报级别:热保护中的预检测和检测
- ACTTEMP:监视由过去累积的 DAC 值计算得出的执行器温度
- SPM、滑动电机、负载、执行器和步进驱动器通道中具有短路保护
- 硬件器件禁用引脚,XRSTIN
- 具有欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP) 的电源监视器
- 托盘锁定检测
- PREOVP-12V:在 SPM 制动时防止通过电机 BEMF 进行 12V OVP 检测
应用
光盘驱动器(蓝光碟、DVD、CD)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPIC2050 的说明
TPIC2050 是一款适用于 12V ODD 的超低噪声电机驱动器集成电路 (IC)。该驱动器 IC 有 9 条通道且由串行接口控制,非常适用于驱动主轴电机、滑动电机(适用的步进电机)、负载电机以及针对准直透镜的聚焦/跟踪/倾斜执行器和步进电机。
主轴电机驱动器部分内置无传感器逻辑,可确保以低噪声启动和运行。启动电路可实现自启动或通过 BEMF 执行位置检测,无需使用电机或传感器,例如霍尔器件。由于所有通道的输出级均在高效的 PWM 驱动下工作,因此可通过 PWM 控制实现低功率运行。可以对聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器进行无中性点区域控制。此外,该器件还内置有主轴部件输出电流限制电路、热关断电路、滑动结束位置检测电路、准直透镜结束检测电路、执行器保护和三波束激光驱动器。新增的内置温度计可测量 IC 温度。