封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPIC1021A-Q1 的特性
- 符合 LIN 物理层规范修订版本 2.0,并符合适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践要求
- LIN 总线速度高达 LIN 指定的最大值 20kbps
- 睡眠模式:超低电流消耗,支持来自 LIN 总线、唤醒输入(外部开关)或主机 MCU 的唤醒事件
- 支持高速接收
- LIN 引脚提供 ±12kV(人体放电模型)ESD 保护
- LIN 引脚可处理 –40V 至 40V 的电压
- 可在汽车环境中耐受瞬态损伤 (ISO 7637)
- 7V 至 27V 的直流电源扩展工作电压范围(LIN 规范 7V 至 18V)
- 使用 5V 或者 3.3V I/O 引脚连接到 MCU
- 显性状态超时保护
- RXD 引脚上的唤醒请求
- 外部稳压器控制(INH 引脚)
- 适用于 LIN 响应器应用的集成上拉电阻器和串联二极管
- 低电磁辐射 (EME)、高电磁抗扰度 (EMI)
- 针对电池短路或接地短路提供总线端子短路保护
- 热保护
- 系统级接地断开失效防护
- 系统级接地漂移运行
- 未供电节点不会干扰网络
- 支持类似 ISO9141 (K-Line) 的功能
TPIC1021A-Q1 的说明
TPIC1021A 是本地互连网络 (LIN) 物理接口,此接口集成了具有唤醒和保护特性的串行收发器。LIN 总线是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率在 2.4kbps 和 20kbps 之间。TPIC1021A 通过 LIN 物理层规范修订版 2.0 中概述的限流波形整型驱动器将 TXD 上的 LIN 协议输出数据流转换为 LIN 总线信号。接收器对来自 LIN 总线上的数据流进行转换并通过 RXD 将此数据流输出。LIN 总线共有两种状态:显性状态(电压接近接地)和隐性状态(电压接近电池)。在隐性状态下,LIN 总线被 TPIC1021A 的内部上拉电阻器 (30kΩ) 和串联二极管拉高,所以响应器应用无需外部上拉元件。按照 LIN 规范,“指挥官”应用需要一个外部上拉电阻器 (1kΩ) 加上一个串联二极管。