TPD6F002DSVR

正在供货

适用于 SIM 卡且具有 100MHz -3dB 性能的 6 通道 5.5V、±20kV ESD 保护和 EMI 滤波器 | DSV | 12 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPD6F002DSVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPD6F002 信息

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSV) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPD6F002 的特性

  • Six-Channel EMI Filtering for Data Ports
    • –57-dB Crosstalk Attenuation at 100 MHz
    • –35-dB Insertion Loss at 800 MHz
    • –3-dB Bandwidth at 100 MHz
  • Robust ESD Protection Exceeds IEC 61000-4-2
    (Level 4)
    • ±20-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
    • ±30-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
  • Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
    (R = 100 Ω, CTOTAL = 34 pF)
  • Low Leakage Current: 20 nA (Maximum)
  • Space-Saving WSON Package (3 mm × 1.35 mm)
  • APPLICATIONS
    • LCD Display Interface
    • GPIO
    • Memory Interface
    • Data Lines at Flex Cables
    • FPD-Link

All other trademarks are the property of their respective owners

TPD6F002 的说明

The TPD6F002 device is a highly-integrated device that provides a six-channel Electromagnetic Interference (EMI) filter and a TVS based ESD protection diode array. The low-pass filter array suppresses EMI/RFI emissions for data ports subject to electromagnetic interference. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard. The high level of integration, combined with its small easy-to-route DSV package, allows this device to provide great circuit protection for LCD displays, memory interfaces, GPIO lines, and FPD-Link.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息