封装信息
封装 | 引脚 USON (RVZ) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD6E05U06 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±12kV 接触放电
- ±15kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-4 EFT 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- IO 电容为0.42pF 至 0.5pF(典型值)
- 直流击穿电压为 6.5V(最小值)
- 超低泄漏电流为10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压
- 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
- 简易直通布线封装
- 业界通用的 SOD-523 封装 (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)
TPD6E05U06 的说明
TPDxE05U06 是基于单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管产品系列,具有超低电容。每个器件的 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定的最高水平。TPDxE05U06 的超低负载电容使其非常适用于保护任何高速信号引脚。
TPDxE05U06 的典型应用包括 HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata 和 V-by-One HS 中的高速信号线。