封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YBF) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD4S311A 的特性
- 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 ):可耐受 24VDC 电压
- 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2)
- CC1 和 CC2 过压保护 FET 可支持 VCONN 通过电流
- 400mA VCONN 电流 ( TPD4S311)
- 600mA VCONN 电流 ( TPD4S311A)
- CC 引脚上提供 ±35V 浪涌保护 ( TPD4S311A)
- SBU 引脚上提供 ±30V 浪涌保护 ( TPD4S311A)
- 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
- 1.69mm × 1.69mm DSBGA 封装
TPD4S311A 的说明
TPD4S311 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 20V VBUS 短路过压保护 和 IEC ESD 保护。
自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水气导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。
这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护, TPD4S311 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 20V 的电压,同时不会干扰正常运行。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。 TPD4S311 为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。