封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD4S214 的特性
- VBUS 输入电压保护:–7V 至 30V
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 7.8A (8/20μs)
- 针对高效率的低 RDS(导通)N 通道场效应晶体管 (FET) 开关
- 与 USB2.0 和 USB3.0 OTG 技术规格兼容
- 从 250mA 到 1.2A 以上的用户可调电流限值
- 内置软启动
- 反向电流阻断
- 针对 V总线的过压闭锁
- 针对 VOTG_IN的欠压闭锁
- 热关断和短路保护
- 发生任何故障时会自动重试;无锁存关闭状态
- 集成 V总线检测电路
- 用于 USB2.0 高速数据率的低电容瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 钳位
- 内部 16ms 启动延迟
- 节省空间的晶圆级芯片 (WCSP) (12-YFF) 封装
- 符合 UL 规范且 CB 档案编号E169910
应用范围
- 手机
- 平板电脑,电子书阅读器
- 便携式媒体播放器
- 数码摄像机
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD4S214 的说明
TPD4S214 是一款针对 USB On-the-Go (OTG) 和其他电流受限类 USB 应用的单芯片保护解决方案。 该器件集成了一个低 RDS(ON) N 通道限流开关,可为外设器件提供 OTG 电流。 TPD4S214 在 D+、D– 和 ID 引脚上提供了低电容瞬态电压抑制 (TVS) 静电放电 (ESD) 钳位二极管,同时适用于 USB2.0 和 USB3.0 应用。 VBUS 引脚能够处理 -7V 至 30V 范围的持续电压。VBUS 引脚上的过压闭锁 (OVLO) 能够确保一旦 VBUS 线路上发生故障,TPD4S214 能够将其隔离并保护内部电路不受损坏。 相似地,VOTG_IN 引脚上的欠压闭锁 (UVLO) 能够确保在 VOTG_IN 下降到低于安全工作电平时,内部 OTG 电源不会为外部 VBUS 供电。 当 EN 为高电平时,OTG 开关被激活并且FLT引脚表示是否有故障发生。 此软启动特性在满足所有运行条件后等待 16ms 再打开 OTG 开关。