TPD4EUSB30DQARG4

正在供货

适用于 USB 3.0 且具有 5A 8/20uS 浪涌额定值的四路 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 | DQA | 10 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPD4EUSB30DQARG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 USON (DQA) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPD4EUSB30 的特性

  • 支持 USB 3.0 数据速率 (5Gbps)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护(4 级接触式)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 5A (8/20µs)
  • 低电容
    • DRT:0.7pF(典型值)
    • DQA:0.8pF(典型值)
  • 动态电阻:0.6Ω(典型值)
  • 节省空间的 DRT、DQA 封装
  • 直通引脚映射

TPD4EUSB30 的说明

TPD2EUSB30、TPD2EUSB30A 和 TPD4EUSB30 是基于 2 通道和 4 通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列。TPDxEUSB30/A 器件的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2 国际标准(接触式)规定的最高水平。根据 IEC 61000-4-5(浪涌)规范,这类器件还可提供 5A (8/20µs) 的峰值脉冲电流额定值。

TPD2EUSB30A 具有 4.5V 的低直流击穿电压。凭借低电容、低击穿电压和低动态电阻,TPD2EUSB30A 器件可为高速差分 IO 提供出色的保护。

TPD2EUSB30 和 TPD2EUSB30A 可采用节省空间的 DRT (1mm × 1mm) 封装。TPD4EUSB30 可采用节省空间的 DQA (2.5mm × 1.0mm) 封装。