封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DPW) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD4E6B06 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5(浪涌):3A (8/20µs)
- IO 电容值:4.8pF(典型值)
- RDYN:0.75Ω(典型值)
- 直流击穿电压:±6V(最小值)
- 超低泄漏电流:100nA(最大值)
- 钳位电压:10V(IPP = 1A 时的最大值)
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 节省空间的 DPW 封装 (0.8mm × 0.8mm)
TPD4E6B06 的说明
TPD4E6B06 是一款采用超小型 DPW 封装的四通道静电放电 (ESD) 保护器件。此器件是业内领先的小型 4 通道瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,间距为 0.48mm。这种较大的间距有助于节省印刷电路板 (PCB) 的制造成本。此器件提供符合 IEC61000-4-2 标准的高达 15kV 的接触放电要求。此器件具有 ESD 钳位电路,该电路的背对背二极管支持双极双向信号。4.8pF(典型值)的线路电容使得此器件适用于 支持 高达 700MHz 数据速率的广泛应用。