产品详情

Number of channels 4 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SC70-6, SOT-23-6 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 45 IO capacitance (typ) (pF) 0.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Clamping voltage (V) 13 Dynamic resistance (typ) 1 Interface type Ethernet, General purpose, LCD Display, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Number of channels 4 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SC70-6, SOT-23-6 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 45 IO capacitance (typ) (pF) 0.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Clamping voltage (V) 13 Dynamic resistance (typ) 1 Interface type Ethernet, General purpose, LCD Display, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±15kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 3A (8/20µs)
  • IO 电容 0.8pF(典型值)
  • 直流击穿电压为 6.5V(最小值)
  • 超低漏电流为 10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 易于布线的小型 DCK 和 DBV 封装
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±15kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 3A (8/20µs)
  • IO 电容 0.8pF(典型值)
  • 直流击穿电压为 6.5V(最小值)
  • 超低漏电流为 10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 易于布线的小型 DCK 和 DBV 封装

TPD4E1U06 是一款基于四通道单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管,具有超低电容。该器件能够消散高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定最高水平的 ESD 冲击。0.8pF 线路电容使其成为各种应用的理想选择。典型的应用领域包括 HDMI、USB2.0、MHL 和 DisplayPort。

TPD4E1U06 是一款基于四通道单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管,具有超低电容。该器件能够消散高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定最高水平的 ESD 冲击。0.8pF 线路电容使其成为各种应用的理想选择。典型的应用领域包括 HDMI、USB2.0、MHL 和 DisplayPort。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD4E1U06 四通道高速 ESD 保护器件 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频