封装信息
封装 | 引脚 USON (DQA) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD4E02B04 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±12kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2A (8/20µs)
- IO 电容:0.27pF(典型值)、0.37pF(最大值)
- 直流击穿电压:5.5V(最小值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低静电放电 (ESD) 钳位电压:5A 传输线路脉冲 (TLP) 时为 8.8V
- 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:–40°C 至 125°C
- 简易直通布线封装
应用
- 终端设备
- 便携式计算机和台式机
- 机顶盒
- 电视和监视器
- 手机和平板电脑
- 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
- 接口
- USB Type-C
- USB 3.1 第 2 代
- 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
- USB 3.0
- DisplayPort 1.3
- PCI Express 3.0
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD4E02B04 的说明
TPD4E02B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路提供保护。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
该器件 的每条 通道具有一个 0.27pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 第 2 代)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
TPD4E02B04 采用符合工业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化应用实现并缩短设计时间。