封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPD3S716-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100 标准(1 级)
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
-
提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- VBUS_CON 引脚上具有电池短路保护(高达 18V)和接地短路保护
- VD+ 和 VD– 引脚上具有电池短路保护(高达 18V)和 VBUS 短路保护
- 在 VBUS_CON、 VD+、VD– 上提供 IEC 61000-4-2 ESD 保护
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上具有 ISO 10605 330pF、330Ω ESD 保护
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- 低 RON nFET VBUS 开关(典型值为 63mΩ)
- 高速数据开关(3dB 带宽为 1GHz)
- 可调节断续电流限制高达 2.4A
- 短暂过压响应时间
- VBUS 开关的典型值为 2µs
- 数据开关的典型值为 200ns
- 独立的 VBUS 和数据使能引脚(用于配置主机和客户端/OTG 模式)
- 故障输出信号
- 热关断特性
- 16 引脚 SSOP 封装 (4.9mm x 3.9mm),直通布线
TPD3S716-Q1 的说明
TPD3S716-Q1 是一套具有可调节电流限制功能的单芯片解决方案,可为汽车应用中 USB 连接器的 VBUS 和数据线路提供电池短路保护、短路保护以及 ESD 保护。集成的数据开关提供了出色的带宽,能够在提供 18V 电池短路保护的同时最大限度地减少信号衰减。该器件具有 1GHz 的高带宽,适用于一些采用 USB2.0 高速数据速率的应用,如 Car Play。此外,该器件还具有 720MHz 以上的附加带宽裕量,有助于保持一个干净的 USB 2.0 眼图,并且支持使用较长的不可分离电缆(常见于汽车 USB 环境中)。电池短路保护可将内部系统电路隔离,防止其受到 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上的任何过压情况的影响。在这些引脚上,TPD3S716-Q1 能够处理高达 18V 的过压情况(热插拔和直流事件)。过压保护电路可提供业内一流的电池短路保护,能够极为可靠地关断数据开关以保护上游电路免遭有害电压和电流尖峰的影响。
VBUS_CON 引脚还提供可调节的电流限制负载开关以及接地短路保护功能。该器件支持高达 2.4A 的 VBUS 电流,支持 USB BC1.2、USB Type-C 5V/1.5A 以及最高达 2.4A 的专用充电方案。独立的数据和 VBUS 使能引脚可用于配置主机和客户端-OTG 模式。此外,TPD3S716-Q1 还在 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上集成了系统级 IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 ESD 保护,无需使用高电压、低容值的外部二极管。