封装信息
封装 | 引脚 WSON (DQD) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD3F303 的特性
- 双向 EMI/RFI 滤波和具有集成 ESD 保护功能的线路终端
- 牢固可靠的 ESD 保护超过了 IEC 61000-4-2 (Level 4) 规格的要求
- ±15-kV 人体模型(HBM)
- ±15-kV IEC 61000-4-2 (接触放电)
- ±15-kV IEC 61000-4-2 (空气间隙放电)
- 击穿电压: 6V
- 低噪声 C-R-C 滤波器拓扑结构
- 集成型 VCC 箝位免除了增设外部 ESD 保护的需要
- 采用节省空间的 DPV 封装 (0.5mm 间距)、DQD 封装 (0.4mm 间距)
- 应用
- 移动手机
- PDA
- 视频控制台
- 便携式计算机
TPD3F303 的说明
TPD3F303 是一款用于 SIM 卡接口的三通道集成型 EMI 滤波器。 该器件集成了一个 VCC 箝位,用于在 VCC 线路上提供系统级的 ESD 保护。 在 CLK 线路上设有阻值为 47Ω 的终端电阻器,并在 DATA 和 RST 线路上采用了一个 100Ω 终端。
低通滤波器阵列降低了 EMI 辐射并提供了系统级的 ESD 保护。 凭借其小外形封装及易用型引脚配置,TPD3F303 滤波器可适合广泛的应用,例如:移动手机、 PDA、视频控制台、笔记本电脑等等。
TPD3F303 专为抑制那些容易遭受电磁干扰的系统中的 EMI/RFI 噪声而设计。 该滤波器系列内置一个 ESD 保护电路,用于防止应用在遭受远远超过 IEC 61000-4-2 (Level 4) 规格值的 ESD 应力时受损。 TPD3F303 的规定工作温度范围为-40°C 至 85°C。