封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZ) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD1S514 的特性
- 在 VBUS_CON
高达 30V 直流时提供过压保护 - 精密 OVP(容差小于 ± 1%)
- 低 RON nFET 开关支持主机和充电模式
- 专用 VBUS_POWER 引脚可在电池耗尽情况下提供灵活的加电选项
- 针对 VBUS 线路的瞬态保护:
- IEC 61000-4-2 接触放电 ±15kV
- IEC 61000-4-2 空气间隙放电 ±15kV
- IEC 61000-4-5 开路电压 100V
- 精密钳位电路将 VBUS_SYS 电压限制为小于 VOVP
- 适应 USB 涌入电流
- 热关断 (TSD) 特性
TPD1S514 的说明
TPD1S514 系列包含适用于 5V、9V 或 12V USB VBUS 线路或其他电源总线的单芯片保护解决方案。此双向 nFET 开关在保护内部系统电路不受任何 VBUS_CON 引脚上过压情况影响的同时,可确保充电和主机模式下的安全电流流量。在 VBUS_CON 引脚上,这款器件能够处理高达 30V 直流电压的过压保护。在 EN 引脚切换至低位后,TPD1S514 系列中的任何器件均会在通过软启动延迟打开 nFET 之前等待 20ms。
TPD1S514 系列的典型应用接口是 USB 连接器中的 VBUS 线路,该连接器通常用于手机、平板电脑、电子书和便携式媒体播放器中。TPD1S514 系列还可应用于任何使用 5V、9V、或 12V 电源轨接口的系统中。