封装信息
封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R |
TPD1E1B04 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 6.3A (8/20µs)
- IO 电容值:1pF(典型值)
- 直流击穿电压:6.4V(典型值)
- 低泄漏电流:100nA(最大值)
- 极低 ESD 钳位电压
- 8.5V(±16A TLP 时)
- RDYN:0.15Ω
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 行业标准的 0402 封装
应用
- 终端设备
- 可穿戴产品
- 便携式计算机和台式机
- 手机和平板电脑
- 机顶盒
- 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
- 电视和监视器
- EPOS(电子销售终端)
- 接口
- USB 2.0/1.1
- 通用输入/输出 (GPIO)
- 按钮
- 音频
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E1B04 的说明
TPD1E1B04 是一款双向 TVS ESD 保护二极管,特有低 RDYN 和低钳位电压。TPD1E1B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
超低动态电阻 (0.15Ω) 和极低钳位电压(16A TLP 时为 8.5V)可针对瞬变事件提供系统级保护。该器件 特有 一个 1pF IO 电容,非常适合用于保护 USB 2.0 等接口。
TPD1E1B04 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。