封装信息
封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R |
TPD1E10B09 的特性
- 可为高达 ±9V 的 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
- IEC 61000-4-2 4 级:
- ±20 kV(空气间隙放电)
- ±20 kV(接触放电)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 4.5A (8/20µs)
- I/O 电容 10pF(典型值)
- R DYN 0.5ω(典型值)
- 直流击穿电压 ±9.5V(最小值)
- 超低泄漏电流 100nA(最大值)
- 13V 钳位电压(I PP = 1A 时的最大值)
- 工业温度范围:–40°C 至 125°C
- 节省空间的 0402 外形尺寸 (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
TPD1E10B09 的说明
TPD1E10B09 器件是一款采用小型 0402 封装的单通道 ESD 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。这款 ESD 保护二极管提供 ±20kV IEC 61000-4-2(4 级)接触和气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。10pF 线路电容适用于能够支持高达 500Mbps 数据速率的宽范围应用。0402 封装是一种业界通用的封装,便于将元件安装到空间受限型应用中。
该 ESD 保护 TVS 二极管的典型应用是针对音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 V BUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口提供电路保护。该 ESD 钳位有利于为电子书阅读器、平板电脑、远程控制器、可穿戴设备、机顶盒以及电子销售点等终端设备提供保护。