封装信息
封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R |
TPD1E0B04 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级(接触)静态放电 (ESD) 保护
- ±8kV 接触放电
- ±9kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 1.7A (8/20µs)
- IO 电容:0.13pF(典型值),
0.15pF(最大值) - 直流击穿电压:6.7V(典型值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压
- 支持速率最高达 20Gbps 的高速接口
- 低插入损耗:大于 30GHz(–3dB 带宽)
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 超小型 0201 封装
应用
- 终端设备
- 便携式计算机和台式机
- 手机和平板电脑
- 机顶盒
- 电视和监视器
- USB 软件狗
- 扩展坞
- 接口
- USB Type-C
- Thunderbolt 3
- USB 3.1 第 2 代
- 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
- USB 3.0
- DisplayPort 1.3
- PCI Express 3.0
- 天线
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E0B04 的说明
TPD1E0B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路提供保护。TPD1E0B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
此器件 特有 一个 0.13pF IO 电容(每通道),适合于保护速率高达 20Gbps 的高速接口,例如 USB 3.1 Gen2、Thunderbolt 3 以及天线接口。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
TPD1E0B04 采用符合行业标准的 0201 (DPL) 封装。