产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Control interface GPIO Output power (W) 3.2 Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.12 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Control interface GPIO Output power (W) 3.2 Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.12 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 无滤波器单声道 D 类扬声器放大器
  • 6dB 和 12dB 间的增益引脚选择
  • 5V 电源(10% 总谐波失真 + 噪声 (THD + N)) 提供 3.2W 功率进入 4Ω 负载
  • 功能强大的单声道 D 类扬声器放大器
    • 在 5V 电源提供 1.4W 功率进入 8Ω 时为 1%
    • 在 5V 电源提供 2.5W 功率进入 4Ω 时为 1%
  • 集成图像抑制滤波器用于 DAC 降噪
  • 20μV 低输出噪声
  • 1.5mA 低静态电流
  • 自动恢复短路保护
  • 热过载保护
  • 9 焊球,1.21mm x 1.16mm 0.4mm 焊球间距晶圆级芯片封装 (WCSP)
  • 无滤波器单声道 D 类扬声器放大器
  • 6dB 和 12dB 间的增益引脚选择
  • 5V 电源(10% 总谐波失真 + 噪声 (THD + N)) 提供 3.2W 功率进入 4Ω 负载
  • 功能强大的单声道 D 类扬声器放大器
    • 在 5V 电源提供 1.4W 功率进入 8Ω 时为 1%
    • 在 5V 电源提供 2.5W 功率进入 4Ω 时为 1%
  • 集成图像抑制滤波器用于 DAC 降噪
  • 20μV 低输出噪声
  • 1.5mA 低静态电流
  • 自动恢复短路保护
  • 热过载保护
  • 9 焊球,1.21mm x 1.16mm 0.4mm 焊球间距晶圆级芯片封装 (WCSP)

TPA2038D1 是一款 3.2W 功率进入4 欧姆负载 (10% THD) 高效无滤波器 D 类音频功率放大器。 增益引脚将增益设定为 6dB 或 12dB。

诸如 95% 的效率,1.5mA 静态电流,0.5μA 关断电流,81dB 电源抑制比 (PSRR),20μV 输出噪声和改进的射频 (RF) 抗扰度使得 TPA2038D1 D 类放大器非常适合于蜂窝手机应用。 无接通爆音的 4ms 内启动时间。

TPA2038D1 采用 1.21mm x 1.16mm,0.4 焊球间距晶圆级芯片封装 (WCSP)。

TPA2038D1 是一款 3.2W 功率进入4 欧姆负载 (10% THD) 高效无滤波器 D 类音频功率放大器。 增益引脚将增益设定为 6dB 或 12dB。

诸如 95% 的效率,1.5mA 静态电流,0.5μA 关断电流,81dB 电源抑制比 (PSRR),20μV 输出噪声和改进的射频 (RF) 抗扰度使得 TPA2038D1 D 类放大器非常适合于蜂窝手机应用。 无接通爆音的 4ms 内启动时间。

TPA2038D1 采用 1.21mm x 1.16mm,0.4 焊球间距晶圆级芯片封装 (WCSP)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPA2011D1 正在供货 具有自动恢复短路保护的 3.2W 单声道、模拟输入 D 类音频放大器 1.2W mono Class-D with auto recovering short-circuit protection
TPA2037D1 正在供货 具有 6dB 固定增益和短路保护的 3.2W 单声道模拟输入 D 类音频放大器 Fixed Gain (6db)
TPA2039D1 正在供货 具有 12dB 固定增益和短路保护的 3.2W 单声道模拟输入 D 类音频放大器 Fixed Gain (12db)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可选增益的 3.2W 单声道 D 类 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 11月 16日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA2038D1YFFEVM — TPA2038D1 评估模块

The TPA2038D1EVM is an easy-to-use evaluation module which consists of a TPA2038D1device and all necessary components to evaluate it. The TPA2038D1 has two gain settings, 6-dB or 12-dB of gain, set by a jumper on the EVM. It is a low-power Class-D audio power amplifier capable of delivering 1.46W (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPA2038D1 IBIS Model

SLOM236.ZIP (15 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频