20-pin (RGP) package image

TPA2013D1RGPR 正在供货

具有集成升压转换器和可选增益的 2.7W 单声道、模拟输入 D 类音频放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGP) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPA2013D1 的特性

  • High Efficiency Integrated Boost Converter (Over
    90% Efficiency)
  • 2.2-W into an 8-Ω Load from a 3.6-V Supply
  • 2.7-W into an 4-Ω Load from a 3.6-V Supply
  • Operates from 1.8 V to 5.5 V
  • Efficient Class-D Prolongs Battery Life
  • Independent Shutdown for Boost Converter and
    Class-D Amplifier
  • Differential Inputs Reduce RF Common Noise
  • Built-In INPUT Low-Pass Filter Decreases RF and
    Out-of-Band Noise Sensitivity
  • Synchronized Boost and Class-D Eliminates Beat
    Frequencies
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Available in 2.275-mm × 2.275-mm 16-ball WCSP
    and 4-mm × 4-mm 20-Lead QFN Packages
  • 3 Selectable Gain Settings of 2 V/V, 6 V/V, and
    10 V/V

TPA2013D1 的说明

The TPA2013D1 device is a high efficiency Class-D audio power amplifier with an integrated boost converter. It drives up to 2.7 W (10% THD+N) into a 4-Ω speaker. With 85% typical efficiency, the TPA2013D1 helps extend battery life when playing audio.

The built-in boost converter generates the voltage rail for the Class-D amplifier. This provides a louder audio output than a stand-alone amplifier connected directly to the battery. It also maintains a consistent loudness, regardless of battery voltage. Additionally, the boost converter can be used to supply external devices.

The TPA2013D1 has an integrated low pass filter to improve RF rejection and reduce out-of-band noise, increasing the signal-to-noise ratio (SNR). A built-in PLL synchronizes the boost converter and Class-D switching frequencies, thus eliminating beat frequencies and improving audio quality. All outputs are fully protected against shorts to ground, power supply, and output-to-output shorts.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息