产品详情

Protocols Analog, SPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 6 Bandwidth (MHz) 500 Ron (typ) (mΩ) 14000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.95 Supply current (typ) (µA) 6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 CON (typ) (pF) 12 Rating Catalog
Protocols Analog, SPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 6 Bandwidth (MHz) 500 Ron (typ) (mΩ) 14000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.95 Supply current (typ) (µA) 6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 CON (typ) (pF) 12 Rating Catalog
WQFN (RTW) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 1.08V 至 1.95V 单电源运行
  • 断电模式隔离,VCC = 0
  • 低电容开关、12pF
  • 大于 500MHz 的带宽
  • 整个电源上的扩展 1.2V 逻辑兼容控制输入

  • 可耐受 3.6V 电压的控制输入
  • 当 VCC = 0 时,高达 3.6V 信号的关断保护

  • 双向信号路径

  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C

  • 1.08V 至 1.95V 单电源运行
  • 断电模式隔离,VCC = 0
  • 低电容开关、12pF
  • 大于 500MHz 的带宽
  • 整个电源上的扩展 1.2V 逻辑兼容控制输入

  • 可耐受 3.6V 电压的控制输入
  • 当 VCC = 0 时,高达 3.6V 信号的关断保护

  • 双向信号路径

  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C

TMUXL27518 是一款双向、6 通道、1:2 多路复用器-多路解复用器,设计的工作电压为 1.08V 至 1.95V。此器件不仅可以处理数字和模拟信号,还能在任意方向传输高达 VCC 的信号。TMUXL27518 有两个控制引脚,每个引脚同时控制三个 1:2 多路复用器,还有一个使能引脚,用于将所有输出置于高阻抗模式。这些控制引脚在器件的整个电源电压范围内与 1.2V 逻辑阈值兼容,无需进行外部逻辑转换。

TMUXL27518 的信号路径上高达 1.95V 的关断保护功能可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。

由于 SDIO 接口包含 6 位信号,即 CMD、CLK 和数据 [0:3] 信号,TMUXL27518 允许 SD、SDIO 和多媒体卡主机控制器扩展至多个卡或者外设。该器件支持多达 6 位的接口,例如 qSPI eSPI 和 SPI 多路复用。TMUXL27518 有两个控制引脚,可为用户提供更大的灵活性。例如,能够在 LCD 电视、LCD 显示器或笔记本电脑扩展坞等设备中多路复用两个不同的音频-视频信号。

TMUXL27518 是一款双向、6 通道、1:2 多路复用器-多路解复用器,设计的工作电压为 1.08V 至 1.95V。此器件不仅可以处理数字和模拟信号,还能在任意方向传输高达 VCC 的信号。TMUXL27518 有两个控制引脚,每个引脚同时控制三个 1:2 多路复用器,还有一个使能引脚,用于将所有输出置于高阻抗模式。这些控制引脚在器件的整个电源电压范围内与 1.2V 逻辑阈值兼容,无需进行外部逻辑转换。

TMUXL27518 的信号路径上高达 1.95V 的关断保护功能可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。

由于 SDIO 接口包含 6 位信号,即 CMD、CLK 和数据 [0:3] 信号,TMUXL27518 允许 SD、SDIO 和多媒体卡主机控制器扩展至多个卡或者外设。该器件支持多达 6 位的接口,例如 qSPI eSPI 和 SPI 多路复用。TMUXL27518 有两个控制引脚,可为用户提供更大的灵活性。例如,能够在 LCD 电视、LCD 显示器或笔记本电脑扩展坞等设备中多路复用两个不同的音频-视频信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUXL27518 6 通道(qSPI、eSPI)、1:2 多路复用器和多路解复用器,具有 1.2V 逻辑兼容控制输入和断电保护功能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMUXL27518 IBIS Model (Non-IEC)

SLVMF64.ZIP (33 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频