封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RET) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMUXHS4446 的特性
- 无源双向 USB-C 交替模式多路复用器,可在 USB 和 DisplayPort 信号之间切换
- 支持 USB 3.2,速率高达 10Gbps(第 2.0 代);支持 DisplayPort 2.1,每通道速率高达 10Gbps (UHBR10)
- 与源器件/主机和接收器件/器件应用兼容
- −3dB 差分带宽:9.5GHz
- 动态特性:
- 插入损耗 = -1.6db(5GHz 时)
- 回波损耗 = -18dB(5GHz 时)
- 支持 0V 至 1.8V 的共模电压 (CMV)
- 自适应 CMV 跟踪
- 可承受 VBUS 短路事件的 6V 容限 SBU 引脚
- 可通过 GPIO 引脚或 I2C 进行配置
- 同时支持 1.8V 和 3.3V I2C
- 单电源电压 VCC:3.3V
- 工作功耗:340µA
- 低待机功耗:0.5µA(引脚模式)
- 工业级工作温度范围:-40°C 至 105°C
- 采用 3mm x 6mm QFN 封装
TMUXHS4446 的说明
TMUXHS4446 是一款高速双向无源交叉点开关或交叉开关 (Xbar)。该器件用于通过 USB Type-C(也称为 USB-C 接口)在 USB 3.2 第 2 代(超高速)和 DisplayPort 1.4/2.1(高达 10Gbps UHBR10)信号之间切换。该器件还可切换用于 DisplayPort 辅助通道的低速 SBU 信号。TMUXHS4446 支持共模电压 (CMV) 范围为 0V 至 1.8V 且差分振幅为 0V 至 1800mVpp 的差分信号。自适应 CMV 跟踪可确保通过器件的通道在整个共模电压范围内保持不变。
TMUXHS4446 的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。TMUXHS4446 的芯片信号布线和开关网络相匹配,可实现出色的差分对内延迟性能。
TMUXHS4446 具有工业级工作温度范围(−40°C 至 105°C),适合多种严苛应用,包括工业和高可靠性用例。