封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUA) | 42 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUXHS4412 的特性
- 为四个差分通道提供双向无源 2:1 多路复用器/1:2 多路信号分离器
- 高达 20Gbps 的数据速率支持
- 支持速率高达 16Gbps 的 PCI Express 4.0
- 还支持 USB 3.2、USB 4.0、TBT 3.0、DP 2.0、SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、SFI 和以太网接口
- 13GHz 的 -3dB 差分带宽
- 出色的 PCIe 4.0 信号动态特性
- 插入损耗 = -1.3db(8GHz 时)
- 回波损耗 = -22dB(8GHz 时)
- 串扰 = -58dB(8GHz 时)
- 自适应共模电压跟踪
- 支持高达 0V 至 1.8V 的共模电压
- 单电源电压 VCC 为 3.3V 或 1.8V
- 超低工作功耗 (320µA) 和待机功耗 (0.1µA)
- –40° 至 105°C 的工业温度选项
- DS160PR421 和 DS160PR412 的引脚对引脚 PCIe 4.0 线性转接驱动器选项
- 采用 3.5 mm x 9 mm QFN 封装
TMUXHS4412 的说明
TMUXHS4412 是一款高速双向无源开关,可用于多路复用器 (mux) 和多路信号分离器 (Demux) 配置。TMUXHS4412 是一款模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多数据速率高达 20Gbps 的高速差分接口,包括 PCI Express 4.0。该器件可用于电气通道具有信号完整性裕量的更高数据速率。TMUXHS4412 支持差分信号,其共模电压范围 (CMV) 高达 0V 至 1.8V,差分振幅高达 1800mVpp。自适应 CMV 跟踪可确保通过器件的通道在整个共模电压范围内保持不变。
TMUXHS4412 具有出色的动态特性,从而使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。其芯片信号布线和开关网络相匹配,以实现最佳的差分对内延迟差性能。
TMUXHS4412 具有工业级工作温度范围,适合多种严苛应用,包括工业和高可靠性用例。