封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RWF) | 72 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TMUX9832 的特性
- 仅需要 +5V 辅助电源
- 功耗极低:50kHz 时所有 32CH 开关的功耗为 9.5mW(典型值)
- 宽输入信号范围:
- 高达 ±110V、220V VPP
- 支持 ±120V、240V VPP 电压过冲
- 支持 305MHz 小信号频率范围
- 支持 ≥50MHz 大信号频率范围
- 低关断电容:10.7pF
- 低导通电阻
- 高达 100MHz 的数据移位时钟频率
- 逻辑电平:1.8V 至 5V
- 集成型 NDIN 可反转输入数据极性
- 快速导通时间:3µs(最大值)
- 出色的 HD2PC 性能:5MHz 时 ≥50dB
- 出色的关断隔离性能:5MHz 时为 -68dB
- 具有优化引脚排列的小型 BGA 和 QFN 封装选项
- 集成热关断功能,可提高系统可靠性
- 输出端上集成泄漏电阻器
- 器件构造可实现闩锁效应抑制
- 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
TMUX9832 的说明
TMUX9832 是一款具有闩锁效应抑制的 32 通道低谐波失真、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。每个器件均具有 32 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件仅需要 +5V 电源,同时仍能够支持 ±110V 模拟信号。TMUX9832 还在漏极 (Dx) 引脚上集成了泄漏电阻器,以对容性负载进行放电,如压电式传感器。TMUX9832 专为医疗超声波成像和其他压电式传感器驱动器应用而设计。
TMUX9832 集成了可级联的 32 位移位寄存器和锁存器,用于控制 32 个开关中的每一个开关。菊花链功能允许控制许多 TMUX9832 器件,而无需为每个器件选择单独的芯片。为了减少信号路径中由潜在时钟馈通导致的噪声,低电平有效锁存使能可以在数据载入移位寄存器时保持高电平。32 位移位寄存器可在 1.8V 至 5V 电源下运行,并支持高达 100MHz 的时钟速度。