封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX7612 的特性
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±25 V
- 单电源电压范围:4.5V 至 50V
- 非对称双电源支持(例如:VDD = 37.5V,VSS = -12.5V)
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 精密性能:
- 低导通电阻:1.1Ω(典型值)
- 低电容:27pF(典型值)
- 超低导通电阻平坦度:0.0003Ω(典型值)
- 大电流支持:470mA(最大值)
- 低导通漏电流:3.7pA(典型值),0.3nA(最大值)
- 低关断漏电流:30pA(典型值),0.15nA(最大值)
- 超低电荷注入:2pC(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 轨到轨运行
- 双向运行
- 先断后合开关
TMUX7612 的说明
TMUX7612 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关器件,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 50V)、双电源(±4.5V 至 ±25 V)或非对称电源(例如,VDD = 37.5V,VSS = –12.5V)。TMUX7612 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX7612 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。TMUX7612 具有特殊架构,可实现超低电荷注入。此特性有助于防止器件的控制输入与模拟输出之间出现不必要的耦合,并减少交流噪声和失调电压误差。
TMUX7612 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。